Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Thermostat, TW-1K
Produktname |
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
Katalognummer |
167310
|
EAN |
4015081638109
|
Produkt Länge/Tiefe |
46 mm
|
Produkthöhe |
64 mm
|
Produktbreite |
37 mm
|
Produktgewicht |
0.2 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
TH-TW-1K
|
Ausführung |
Thermostat
|
Stromstärkewert |
10 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
240 V
|
Schaltfunktionstyp |
Wechsler (NO/NC)
|
Montagemethode |
Sonstige
|
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - min. |
0 %
|
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit - max. |
0 %
|