Dokument herunterladen () von 20

167389
Modellcode: TSSD1NO

Eaton Schaltschrankzubehör. Reiheneinbau-Schaltuhr 24 Stunden, Reiheneinbau-Schaltuhr, 1 TLE

General Specifications

Produktname
Eaton TS Timer relay
Katalognummer
167389
EAN
4015081638888
Produkt Länge/Tiefe
65.5 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.071 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
TSSD1NO

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Anzahl der Kanäle
1
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Autonomie in Stunden
0 hour
Autonomie in Jahren
0 year
Frequenz der Versorgungsspannung - max.
50 Hz
Frequenz der Versorgungsspannung - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Nennschaltstrom bei 250 V AC
16 A
Kontakttyp
Schließer
Schutzart
IP20
Funktionen
Quarzgesteuert
Potentialfreier Schaltkontakt
Netzsynchron
Manueller Betrieb
Schaltungsvorwahl
24 h Programm
Spannungsart
Wechselstrom
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1
15 Min
Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2
0 Min
Programmscheibenteilung 1
15 min
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Schaltleistung LED - max.
600 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.9 W
Versorgungsspannung - max.
230 V
Versorgungsspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.