Dokument herunterladen () von 20

168062
Modellcode: FAZ6-D10/1

FAZ6-D10/1. Leitungsschutzschalter (MCB), 10 A, 1p, Charakteristik: D, 6 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Katalognummer
168062
EAN
4015081646395
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FAZ6-D10/1

Delivery program

Anzahl der Pole (insgesamt)
1
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Auslösecharakteristik
D
Stromstärkewert
10 A

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Nennspannung (IEC/EN 60898-1)
240 V
Nennspannung (IEC/EN 60947-2)
230
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Betriebsspannung (IEC/EN 60947-2) - max.
230 V
Betriebsspannung bei DC (EC/EN 60947-2) - max.
60 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,5 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.