Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 9,5 A, 4 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
169384
|
| EAN |
4015081660414
|
| Produkt Länge/Tiefe |
239.3 mm
|
| Produkthöhe |
257 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
4.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 CE CSA-C22.2 No. 14 UkrSEPRO UL 508C RCM EAC Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL File No.: E172143 UL UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada CUL |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Modellcode |
DA1-349D5FB-B66C
|
| Scheinleistung bei 400 V |
6.58 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
7.9 kVA
|
| Bremswiderstand |
100 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
| Höhenlage |
Max. 1000 m
Max. 4000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
136 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
9.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Kabellänge |
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
DeviceNet, optional
PROFINET, optional CANopen®, eingebaut Ethernet IP, optional Modbus RTU, eingebaut Modbus-TCP, optional OP-Bus (RS485), eingebaut PROFIBUS, optional EtherCAT, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4X |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis Breaking resistance PC-Verbindung Steuereinheit zusätzlicher Platinenschutz IGBT-Wechselrichter Funkentstörfilter Brems-Chopper |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
CAN PROFINET IO DeviceNet PROFIBUS EtherNet/IP MODBUS TCP/IP |
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
96,6 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
111 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
134 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 56 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 56 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 59 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 70 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 85 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 87 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
11.5 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,65 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Betriebsart |
Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
14.25 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
9.5 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
480 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
8.5 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
7.6 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|