Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, DC 750 V, Größe 2, gR, IEC, mit Kennmelder, bündiger Kontakt
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
170E8335
|
| EAN |
5996516006146
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
77 mm
|
| Produktbreite |
59 mm
|
| Produktgewicht |
1051 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Betriebsspannung |
750 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Sicherungsgröße |
2
|