Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 315 V, Größe: 00, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M2619
|
| EAN |
5027590442282
|
| UPC |
051712254168
|
| Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
232 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Modellcode |
FUSE 315A 690V 00/80 AR UR
|
| Stromstärkewert |
315 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
68500 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder |
| Sicherungsgröße |
00
|