Dokument herunterladen () von 20

170M2677

Sicherungseinsatz, superflink, 40 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M2677
EAN
5027590442602
UPC
051712671705
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
207.5 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform

Electrical data

Stromstärkewert
40A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
13 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
00
Ausstattung:
Typ T Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren