Sicherungseinsatz, superflink, 63 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M2679
|
EAN |
5027590442626
|
UPC |
051712563505
|
Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
Produkthöhe |
60 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
207 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
Modellcode |
FUSE 63A 1000V DIN 00 AR
|
Stromstärkewert |
63 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Abschaltleistung |
125 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter Blattsicherung |
Sicherungsgröße |
00
|