Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 10A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M2691
|
| EAN |
5027590442763
|
| UPC |
051712233736
|
| Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
218 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Modellcode |
FUSE 10A 690V DIN 00 GR
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
20 bei 600 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter Blattsicherung |
| Sicherungsgröße |
00
|