Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 125 A, 690 V (IEC), Größe 0, Stirnkennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M2701
|
| EAN |
5027590442886
|
| UPC |
051712554435
|
| Produkt Länge/Tiefe |
217 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
223 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 125A 690V DIN 00 GR INDICATOR
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
12000 bei 600 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter Blattsicherung |
| Sicherungsgröße |
00
|