Dokument herunterladen () von 20

170M3171
Modellcode: FUSE 500A 690V 1*/110 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 500 V, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /110 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3171
EAN
5027590444651
UPC
051712795036
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
341 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Modellcode
FUSE 500A 690V 1*/110 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
180000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
27000
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren