Dokument herunterladen () von 20

170M3221

Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3221
EAN
5027590445696
UPC
051712255288
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
0.322 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
500 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
180000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
27.000
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren