Dokument herunterladen () von 20

170M3318

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 690 V, kompakte Größe 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, Sichtmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3318
EAN
5027590447218
UPC
051712255677
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
301 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
68500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Französisches Design
-E/- Typ T Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren