Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 125A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Din 43-620 Endblatt, Klasse gR, DIN 43 620
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4180
|
| EAN |
5027590451628
|
| UPC |
051712268158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
399 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 125A 690V DIN 1 GR
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse gR
|
| Löschen (12T) |
9500 bei 600 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43620
Kennmelder für Mikroschalter Blattsicherung |
| Sicherungsgröße |
1
|