Dokument herunterladen () von 20

170M4190

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1250V (IEC), 1300V (UL), 250A, 100 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, DIN 43 620

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4190
EAN
5027590451710
UPC
051712257985
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
213 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
46000 bei 1000 V, 61500 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
7750
Watt-Verluste
60 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren