Dokument herunterladen () von 20

170M4200

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4200
EAN
5027590451819
UPC
051712511124
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
276.333 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
Zertifikat(e)
Nicht zutreffend

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1250 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren