Dokument herunterladen () von 20

170M4268

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4268
EAN
5027590452151
UPC
051712258364
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
505 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
850000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
52000
Watt-Verluste
95 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren