Dokument herunterladen () von 20

170M4316
Modellcode: FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 630 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4316
EAN
5027590452243
UPC
051712258449
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
142 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 630A 690V 1E/86 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
630 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
350000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Französisches Design
-E/- Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren