Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 61 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5308
|
EAN |
5027590456609
|
UPC |
051712260855
|
Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
657 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
74000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
11000
|
Watt-Verluste |
65 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|
Ausstattung: |
Typ T Kennmelder für Mikroschalter
|