Dokument herunterladen () von 20

170M5452

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1400A 550V US 2GKN/50 AR HS

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5452
EAN
5027590457224
UPC
051712595575
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
560.3333333 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform

Electrical data

Stromstärkewert
1400 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Sicherungstyp
Amerikanisches Design
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren