Dokument herunterladen () von 20

170M5461

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 690 V, Größe 2, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5461
EAN
5027590457286
UPC
051712261371
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
59 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
560 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
190000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren