Dokument herunterladen () von 20

170M5697

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1100 V, Größe 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5697
EAN
5027590458245
UPC
051712262163
Produkt Länge/Tiefe
280 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1500 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
1100 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
795000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren