Dokument herunterladen () von 20

170M5992

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 2000 V, Größe 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5992
EAN
5996516017203
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
2.125 g
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
2000 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.