Dokument herunterladen () von 20

170M6125

Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 90 x 141 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6125
EAN
5996516017869
UPC
051712558518
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1193 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform

Electrical data

Stromstärkewert
900 A
Betriebsspannung
1000 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
135 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren