Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1250V (IEC), 1300V (UL), 900A, 100 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, DIN 43 620
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6147
|
EAN |
5996516017937
|
UPC |
051712262996
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1319 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 900A 1250V 3/110 AR
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
1500000 bei 1000 V, 1900000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
305000
|
Watt-Verluste |
130 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|