Dokument herunterladen () von 20

170M6196

Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6196
EAN
5996516018200
UPC
051712263269
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1307 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
800 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
995000 bei 1000 V, 1300000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
205000
Watt-Verluste
122 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren