Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 1100 A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR, DIN 43 620
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6215
|
EAN |
5996516018378
|
UPC |
051712263399
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1473 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 1100A 690V 3TN/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
1100 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
1300000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
44500
|
Watt-Verluste |
130 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|