Dokument herunterladen () von 20

170M6251

Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 1100 V, Größe 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6251
EAN
5996516018613
UPC
051712793520
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
879 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
1400 A
Betriebsspannung
1100 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
6000000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/110 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren