Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 126 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6361
|
| EAN |
5996516019047
|
| UPC |
051712263986
|
| Produkt Länge/Tiefe |
78 mm
|
| Produkthöhe |
123 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
958 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Stromstärkewert |
700 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
300000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Französisches Design
EKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|