Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6417
|
EAN |
5027590462204
|
UPC |
051712799713
|
Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
76 mm
|
Produktgewicht |
825 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Stromstärkewert |
1400 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
2450000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
370000
|
Watt-Verluste |
155 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|