Sicherungseinsatz, superflink, 1400 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6467
|
EAN |
5027590462686
|
UPC |
051712799492
|
Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
Produkthöhe |
92 mm
|
Produktbreite |
76 mm
|
Produktgewicht |
286 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 1400A 690V 3BKN/50 AR UC
|
Stromstärkewert |
1400 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
2450000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
Sicherungsgröße |
3
|