Sicherungseinsatz, superflink, 3000 A, AC 200 V, Größe 3, 76 x 92 x 50 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6537
|
| EAN |
5027590462907
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
3000 A
|
| Betriebsspannung |
200 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Halbleiterschutz
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
| Sicherungsgröße |
3
|