Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1100 V, Größe 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6548
|
| EAN |
5996516019788
|
| UPC |
051712264525
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1338 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2150000 bei 1000 V, 2750000 bei 1250 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|