Dokument herunterladen () von 20

170M6767

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 1400A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6767
EAN
5704057036771
UPC
051712793698
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1001 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
1400 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2450000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren