Sicherungseinsatz, superflink, 4000 A, AC 600 V, 200 kA, Größe 4, 120 x 105 x 59 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K, vernickelt
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M7265
|
| EAN |
5027590463966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58.8 mm
|
| Produkthöhe |
120 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Stromstärkewert |
4000 A
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Sicherungsgröße |
4
|