Eaton Bussmann series Superflinke Sicherung mit quadratischem Körper, 200 A, 800 V, Größe NH1, 25 Watt
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M7358
|
EAN |
5027590517591
|
UPC |
051712714105
|
Produkt Länge/Tiefe |
52.9 mm
|
Produkthöhe |
135 mm
|
Produktbreite |
39.7 mm
|
Produktgewicht |
407.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC 60269 |
Stromstärkewert |
200 A
|
Abschaltleistung |
65 kAIC
|
Betriebsspannung |
800 V AC
|
Watt-Verluste |
25 W
|
Farbe |
weiß
|
Sicherungstyp |
PV-ANH1
|
Material |
Keramikkörper
|