Dokument herunterladen () von 20

170M7984

Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 1000 V, Größe 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7984
EAN
5996516022030
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
3.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS
Zertifikat(e)
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
1800 A
Betriebsspannung
1000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.