Dokument herunterladen () von 20

170M7987

Sicherungseinsatz, superflink, 2500 A, AC 1000 V, Größe 4, 146 x 105 x 90 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7987
EAN
5996516022047
Produkt Länge/Tiefe
220 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
167 mm
Produktgewicht
3.3 kg
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
2500 A
Betriebsspannung
1000 V
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
BKN/90 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.