Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M8621
|
EAN |
5996516022511
|
UPC |
051712604246
|
Produkt Länge/Tiefe |
141 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
82.5 mm
|
Produktgewicht |
1335 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 700A 1000V 3KN/110 AR UR
|
Stromstärkewert |
700 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
700000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
115000
|
Watt-Verluste |
122 W
|
Ausschaltvermögen |
125 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|