Dokument herunterladen () von 20

170M8634

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8634
EAN
5996516022597
UPC
051712604369
Produkt Länge/Tiefe
141 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
82.5 mm
Produktgewicht
1275 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
310000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren