Dokument herunterladen () von 20

170M8640
Modellcode: FUSE 1100A 1000V 3TN/110 AR UR

Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8640
EAN
5996516022658
UPC
051712604420
Produkt Länge/Tiefe
141 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
82.5 mm
Produktgewicht
1312 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Modellcode
FUSE 1100A 1000V 3TN/110 AR UR

Electrical data

Stromstärkewert
1100 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
2750000 bei 1000 V
Lichtbogen (I2T)
460000
Watt-Verluste
155 W
Ausschaltvermögen
125 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren