Dokument herunterladen () von 20

171282
Modellcode: SL7-AP120

Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul, 120 V, Dauerton oder Pulston, f = 2,8kHz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul
Katalognummer
171282
EAN
4015081678112
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.103 kg
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL
UL File No.: E29184
Modellcode
SL7-AP120

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Einstellbarer Schalldruck bis zu einem Minimum von 88 dB
Funktionen
Dauerton/Pulston

General information

Alarmtyp
Gepulster Ton
Ton einstellbar
2 Tonarten
Interne Soundeinstellung, 1 Pol DIP
Dauerton
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
0,041 A, bei 110/120 V AC
Schutzart
NEMA 13
IP66
Bemessungsfrequenz
2800 Hz
Lautstärke
100 dB
Einstellbar mit integriertem Potentiometer
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Akustikmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
41 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V

Produktspezifikation exportieren