Eaton Moeller® series SL7 Grundmodul, einseitige vertikale Montage, max. 3 Module, M12A
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
177351
|
| EAN |
4015081718115
|
| Produkt Länge/Tiefe |
84 mm
|
| Produkthöhe |
153 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
0.241 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR UL CE CSA-C22.2 No. 14-10 CSA-C22.2 No. 94-91 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 |
| Modellcode |
SL7-CB-D-M12A4
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Äußere Befestigungslöcher
Abdeckung |
| Anzahl der Module |
Max. 3
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 1 |
| Montagemethode |
Vertikal
Boden Halterung |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2000 V AC
|
| Typ |
Basismodul
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |