Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul, 24 V, Mehrton
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul
|
Katalognummer |
171287
|
EAN |
4015081678327
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
71 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.101 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60529
UL File No.: E29184 UL 508 CSA Class No.: NKCR7 CE UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 UL |
Modellcode |
SL7-AP24-M
|
Farbe |
Schwarz
|
Merkmale |
Einstellbarer Schalldruck bis zu einem Minimum von 88 dB
|
Funktionen |
Sonstiges
|
Alarmtyp |
Interne Soundeinstellung, 3 Pol DIP
Ton einstellbar Gepulster Ton 8 Tonarten Dauerton |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
NEMA 13
IP66 |
Bemessungsfrequenz |
500 - 2700 Hz
|
Lautstärke |
Einstellbar mit integriertem Potentiometer
100 dB |
Material |
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren |
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
Akustikmodul
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
115 mA
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|