Eaton Moeller® series SL7 Blitzlichtmodul, rot, LED, 24 V
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Blitzlichtmodul
|
Katalognummer |
171404
|
EAN |
4015081678242
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.08 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
CSA Certified
cULus Listed CSA Std. C22.2 No. 94-91 IEC-Einstufung CSA Class No. NKCR7 CSA Std. C22.2 No. 14-10 UL Listed UL 508 UL Listed file E29184 CE IEC/EN 60529 CSA Class No.: NKCR7 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 UL File No.: E29184 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60947-5-1 |
Kataloghinweise |
0
|
Modellcode |
SL7-FL24-R
|
Farbe |
Rot
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Funktionen |
Blinklicht
|
Lichtmodule |
LED
|
Anzahl der Module |
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Stromverbrauch |
Max. 130 mA bei 24 V AC/DC
|
Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
Blinkfrequenz |
1,4 Hz
|
Bemessungsfrequenz |
1,4 Hz
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
Lichtart |
Blitzlicht
|
Material |
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
Blitzlichtmodul
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
24 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
24 V
|