Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 200 Ω, 0,4 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX
Produktname |
Eaton DX Bremswiderstand
|
Katalognummer |
171915
|
EAN |
4015081684038
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
445 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
2.1 kg
|
Zertifikat(e) |
C22.2
UL File No.: E300273 UL UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL508 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada |
Kataloghinweise |
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und einem 1-Meter-Verbindungskabel ausgestattet ist
|
Modellcode |
DX-BR200-0K4
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Bremswiderstand
|
Schutzart |
IP00
IP20 |
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Benutzt mit |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
Nennspannung - max. |
600 V
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|