Eaton SS IP20 S8x1+ R-Rahmen-Kit
| Produktname |
Eaton S811 Klemmenabdeckung
|
| Katalognummer |
171991
|
| EAN |
4015081685363
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
111 mm
|
| Produktgewicht |
0.33 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
1 Satz erforderlich für jede Verbindungsseite.
|
| Modellcode |
SS-IP20-R
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C