Eaton Moeller® Serie SVB Griff, rot/gelb, abschließbar, für Metallachse, für Vorhängeschloss, für P3
| Produktname |
Eaton Moeller® series SVB Accessory Handle
|
| Katalognummer |
172841
|
| EAN |
4015081694235
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
88 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
SVB-P3/M
|
| Farbe |
Rot
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Ausstattung: |
Padlocking feature
|
| Funktionen |
Not-Halt-Funktion
NOT-AUS-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
abschließbar durch maximal 3 Bügelschlösser
|
| Art der Verriegelung |
In der Stellung 0 (Aus) abschließbar (Verriegelung)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Schutzart |
NEMA sonsitge
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
NOT-HALT Nur für Hauptschalter |
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Typ |
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Nicht anwendbar.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Nicht anwendbar.
|