Dokument herunterladen () von 20

172944
Modellcode: CROU-00/01-SL

Eaton Moeller series xComfort – Kommunikationsschnittstellen und Router. Router, mit Logik

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xComfort – Router
Katalognummer
172944
EAN
4015081695324
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CROU-00/01-SL

Delivery program

Anwendung
  • Controller, Heizung
  • Router
Anzahl der Phasen
1
Betriebsart Bussystem
Funkfrequenz
xComfort
Produkttyp Bussystem
Steuerung

Technical Data - Electrical

Nennspannung - max.
230 V
Stromversorgung
Netzversorgt

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
3
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
18 mm
Montageart
bündiger Einbau
Einbau (Putz)
Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.