Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

174200
Modellcode: IKA-1/18-ST

Eaton xComfort IKA LV-Systeme Kleinverteiler. IKA Professional Verteiler, IP65 + Klemmen, 1/18-ST

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort IKA Professional Serie
Katalognummer
174200
EAN
4015081706624
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
286 mm
Produktbreite
418 mm
Produktgewicht
1.83 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24
EN 62208
Modellcode
IKA-1/18-ST

Delivery program

Typ
  • Basisgerät
  • IKA Professional Verteiler
  • Installationsverteiler
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
415 V AC
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
18
Montageart
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau
Material
ABS (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
18
Anzahl der Reihen
1
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 8 x (2,5–6 mm²) + 8 x (4–10 mm²) + 1 x (10–25 mm²) + 1 x (16–35 mm²)
N: 8 x (2,5 mm² - 6 mm²) + 8 x (4 mm² - 10 mm²) + 1 x (10 mm² - 25 mm²) + 1 x (16 mm² - 35 mm²)
Einbautiefe
70 mm
Interne Tiefe
60 mm
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
Baugruppenträgertyp
Tragschiene
Material Schutzabdeckung
Kunststoff

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
27 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
54 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C - 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK08
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
3,3 kV
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
Additional information

Ausstattung:
Grundgerät
Verschlusskappen
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Reserveplatzabdeckung 6 TE
Stromkreisbezeichnung
Verschlussschrauben plombierbar
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • IP65
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse, grau (RAL 7035)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.